Опубликуйте свои продукты
Alfa Laval T5
Alfa Laval

Alfa Laval T5

4.1 из 5 звезд4.1(19 отзывы)

Have you configured your Alfa Laval heat exchanger correctly? Before downloading, please visit our PHE Select tool at:


www.alfalaval.com/phe-select/

Alfa Laval Industrial line is a wide range of heat exchangers that is used in virtually all types of industries. Suitable for heating and cooling in a wide range of applications, this model is available with a wide selection of plate and gasket types. Application examples include Biotech and Pharmaceutical, Chemicals, Energy and Utilities, Food and Beverages, Home and Personal care, HVAC and Refrigeration, Machinery and Manufacturing, Marine and Transportation, Mining, Minerals and Pigments, Pulp & Paper, Data Center, Semiconductor and Electronics, Steel, Water and Waste treatment.

Cпецификация
  • Pressure vessel codes   
    ASME   
    PED (2014/68/EU)

    Operational data   
    Max flowrate (m³/h/GPM): 50.4/222 
    Max design pressure PED (barg/psig): 16/232 
    Max design temp PED (°C/°F): 160/320

    Materials   
    Heat transfer plates: 304/304L, 316/316L, Ti
    Gaskets: NBR, EPDM 
    Pipe connections: stainless steel, titanium   
    Frame and pressure plate: carbon steel, epoxy painted

    Connection standards   
    Port size: 50 mm   
    External threaded ISO 7 - R2 
    External threaded pipe ISO 228 - G2B 
    External threaded thick pipe ISO 228 - G2

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаt5
  • Тип продукцииHeat exchanger
  • Группа продукцииGasketed plate and frame heat exchangers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)737
  • Ширина (мм)245
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Heat Exchanger
  • Классификация IFCТеплообменник
  • Название по ССКПУ ООНHeat exchangers
  • Код ССКПУ ООН40101802
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_38_62
  • Описание Uniclass 2015Plate heat exchangers
  • Код CSI MasterFormat 201423 57 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heat Exchangers for HVAC
  • Номер OmniClass23-27 23 13
  • Наименование OmniClassPlate and Frame Heat Exchangers
  • Код CSI UniFormat IID3090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Южная Америка Океания