Опубликуйте свои продукты
Griferia para lavamanos alta Edge Niquel
Griferia para lavamanos alta Edge Niquel
    alfa para la vida real

    Griferia para lavamanos alta Edge Niquel

    Griferías alta de la Línea EDGE con un diseño moderno en acabado níquel. Grifería <br>construida en un solo caño de latón fundido, a prueba de fugas y contra la corrosión, con <br>aireador Neo Perl de alta calidad ahorrador de agua, altamente eficiente de consumo de <br>agua 4.5 litros por minuto. Incluyen acoples largos de alta calidad en 60 cm y racores <br>de latón con rosca para fácil instalación. Grifos libre de plomo.<br>*Las tonalidades de las fotos son indicativas y no constituyen una reproducción exacta <br>del producto.<br>No usar productos o elementos abrasivos, ácidos o disolventes, en el proceso de limpieza <br>se debe utilizar agua y un paño seco.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка135049763
    • Тип продукцииLinea sanitaria
    • Группа продукцииLavamanos
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-06-09
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалChromium Steel
    • Разработано вКолумбия
    • Страна-производительКолумбия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка
    Колумбия
    Соединенные Штаты Америки
    Эквадор