Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
alfagres/products/1542afb9-a6ed-4155-8805-07c2ac57da29
Главная страница
Категории
Напольная плитка
Coatings & Coverings
Porcelanato pietre di serra exterior 300 X 610 mm
Доступно в Соединенные Штаты
alfa para la vida real
Отслеживать
Porcelanato pietre di serra exterior 300 X 610 mm
Estilo natural y rico en graficas y texturas evocando una piedra natural.
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
135050553
Тип продукции
Ceramic tiles
Группа продукции
Marble finish
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2024-02-13
Номер версии
1
Ширина (мм)
300
Глубина (мм)
610
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.alfa.com.co/porcelanato-pietre-di-serra-exterior-000000000135050553/p?skuId=4167
Связанные
Связанные
Основной материал
Фарфор
Вспомогательный материал
Фарфор
Разработано в
Колумбия
Страна-производитель
Колумбия
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Напольная плитка - Coatings & Coverings
Доступно в регионах:
Южная Америка
Северная Америка
Колумбия
Соединенные Штаты Америки
Эквадор
Похожие продукты
alfa para la vida real
Porcelagres Terracota 30x30cm
Загрузить
alfa para la vida real
Cerámica Toscana gris 61 x 61 cm
Загрузить
alfa para la vida real
Porcelanato spiderweb blanco 60x120 cm
4.3
(
6
)
Загрузить
alfa para la vida real
Porcelanato calacatta gold blanco 60x120 cm
Загрузить
alfa para la vida real
Hexagon terrazo dark gray Side 200 mm
4.6
(
5
)
Загрузить
alfa para la vida real
Ceramic tile tiza grey 305x600 mm
Загрузить