Опубликуйте свои продукты
Hd Praga Bronce 305X600 mm
Hd Praga Bronce 305X600 mm
    alfa para la vida real

    Hd Praga Bronce 305X600 mm

    Alta resistencia al deslizamiento. Tecnología de impresión HD. Varios formatos. Caras diferenciadas. Resistente a las manchas.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка225013680
    • Тип продукцииCeramic tiles
    • Группа продукцииNatural stone finish
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)600
    • Ширина (мм)305
    • Глубина (мм)8.4
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалКерамика
    • Разработано вКолумбия
    • Страна-производительКолумбия
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Coatings & Coverings

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка