Опубликуйте свои продукты
Cerámica Oxford
alfa para la vida real

Cerámica Oxford

Cerámica en diferentes formatos ideal para interiores en pisos y paredes, exteriores en

pisos, con alta resistencia al deslizamiento. Diseño tipo piedra en tecnología RealHD, lo

que permite tener todos los atributos de diseño de la naturaleza plasmados en la cerámica

para ambientes elegantes y confortables.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка225023902
  • Тип продукцииCeramic tiles
  • Группа продукцииNatural stone finish
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-02-27
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)300
  • Глубина (мм)600
Ссылки
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Вспомогательный материалКерамика
  • Разработано вКолумбия
  • Страна-производительКолумбия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Other

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка