Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
alfagres/products/43764764-ca72-4598-80e4-8bd7139ea8ac
Главная страница
Категории
Строительные материалы
Другое
Rejilla canal piscina arena
Доступно в Соединенные Штаты
alfa para la vida real
Отслеживать
Rejilla canal piscina arena
La Piedra Tayrona de ALFA evoca con su color y textura lo mejor de las zonas cálidas de la Costa Caribe. Este material es resistente a la humedad y tiene una baja retención de temperatura para que no se caliente en las horas de máxima exposic
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
225026645
Тип продукции
Terrazo
Группа продукции
Natural stone finish
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2024-11-07
Номер версии
1
Ширина (мм)
400
Глубина (мм)
150
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.alfa.com.co/rejilla-canal-piscina-arena-000000000225026645/p
Связанные
Связанные
Основной материал
Cementitious
Вспомогательный материал
Cementitious
Разработано в
Колумбия
Страна-производитель
Колумбия
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Строительные материалы - Other
Похожие продукты
alfa para la vida real
Cerámica Boticcino
Загрузить
alfa para la vida real
Cerámica piso rocca
Загрузить
alfa para la vida real
Porcelanato monterey mate 600 x 1200 mm
Загрузить
alfa para la vida real
Malla villa de leyva multicolor 30.5 x 30.5 cm
Загрузить
alfa para la vida real
GRAMA MYSTIQUE AVOCADO
Загрузить
alfa para la vida real
Cerámica piso madera oporto
Загрузить