Опубликуйте свои продукты
Algreen 50 Gallon Castilla Rain Barrel
Algreen

Algreen 50 Gallon Castilla Rain Barrel

  • Elegant design with authentic pottery like texture.
  • Made from roto-molded plastic that wont chip, crack or fade and BPA free.
  • Comes with a high-quality brass spigot, corrosion-proof screen and bottom fitting attachment which allows for access to 100% of water in unit.
  • Dual water overflows allow for water to sufficiently escape rain barrel when full and allow option for linking multiple rain barrels with Algreen's linking kit.
  • Decorative planter feature.

As Featured on Amazon.com

Cпецификация
  • Product Dimensions: 23 x 23 x 33 inches
    Item Weight: 16.55 pounds
    Shipping Weight: 16.55 pounds

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAlgreen-50-Gallon-Castilla-Rain-Barrel
  • Тип продукцииGarden
  • Группа продукцииRain Barrel
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2019-02-14
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)33
  • Ширина (дюймы)23
  • Глубина (дюймы)23
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Отходы и утилизация
  • Название по ССКПУ ООНRoads and landscape
  • Код ССКПУ ООН3012
  • Код CSI MasterFormat 201411 82 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Recycling Equipment
  • Номер OmniClass23-27 59 00
  • Наименование OmniClassRecycling Equipment