Опубликуйте свои продукты
biplane oval 406 / 407
biplane oval 406 / 407
biplane oval 406 / 407
    Alias

    biplane oval 406 / 407

    oval table with structure composed of legs in die-cast aluminium with painted or polished finishes, connected by a shelf. TOP avaiable in enamelled scratch resistant MDF, thickness 22mm. Shelf avaiable in enamelled MDF thickness 15mm. For further configurations you can see the price list or contact Alias by writing sales@alias.design
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbiplane-oval-406-407
    • Тип продукцииTable
    • Группа продукцииBiplane
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-03-25
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Описание Uniclass 2015Dining tables
    • Код CSI MasterFormat 201412 58 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Dining Tables and Chairs
    • Номер OmniClass23-21 23 15
    • Наименование OmniClassResidential Tables
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка