Опубликуйте свои продукты
ECOSLIM 72 - Casement window
ECOSLIM 72 - Casement window
ECOSLIM 72 - Casement window
ECOSLIM 72 - Casement window
    ALsistem

    ECOSLIM 72 - Casement window

    Minimal design and high thermo-acoustic performance: this is Ecoslim 72 UP. The system is also available in solutions with perimeter hardware and concealed door.
    Cпецификация
    • Thermal insulation : 0,79 W/m2K Resistence to wind load: Class C4 Air permeability: Class 4 Watertightness: Class E1200 Sound insulation: 50dB
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаECOSLIM-72
    • Тип продукцииCasement system
    • Группа продукцииALUMINUM
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-06-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1650
    • Ширина (мм)1500
    Связанные
    • Основной материалCast Aluminum
    • Вспомогательный материалПолиамид
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Casement Window