Опубликуйте свои продукты
700 Series - Casement - Double
Ply Gem

700 Series - Casement - Double

5.0 из 5 звезд5.0(10 отзывы)

700 Series Windows

NEW CONSTRUCTION, REPLACEMENT — VINYL

With beauty designed to last and the options homeowners want, the 700 vinyl window series provides the versatility to fit any project or budget.

700 Casement Window

Strong Thermal Barrier. Sash tightly closes against dual weatherstripping to guard against air infiltration.

Optimized Ventilation. Sash opens a full 90 degrees for maximum fresh air through an interior screen.

Convenient Safeguard. Multi-point locking system securely fastens the sash with a single operation.

Safe and Easy Cleaning. The sash can be quickly cleaned from inside your home.

Reliable Strength. Stainless steel operating hardware provides dependable performance over time.

Sleek Handle. Neatly folds into the base and won’t interfere with drapes and blinds.

Single-handed Operation. Sash easily cranks open with a simple turn of the handle.


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка700_series-casement-double
  • Тип продукцииWindows
  • Группа продукцииPro Series 700
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-04
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалВинил
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Casement Window
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступно в регионах:

Северная Америка