Опубликуйте свои продукты
PLANET 72 - Casement window
PLANET 72 - Casement window
PLANET 72 - Casement window
PLANET 72 - Casement window
    ALsistem

    PLANET 72 - Casement window

    Planet 72 UP offers safety and high thermo-acoustic performance. Passive house insulation performance achieved thanks to the low density polyamide 38mm thermal break.
    Cпецификация
    • Thermal insulation : 0,78 W/m2K Burglary resistence: RC3 Resistence to wind load: Class C5 Air permeability: Class 4 Watertightness: Class E1500 Sound insulation: 49dB
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPLANET-72
    • Тип продукцииCasement system
    • Группа продукцииALUMINUM
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-06-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1480
    • Ширина (мм)1230
    Связанные
    • Основной материалCast Aluminum
    • Вспомогательный материалПолиамид
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Casement Window