Опубликуйте свои продукты
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
    ALsistem

    PLANET 82 - Casement window

    Safety and high thermo-acoustic performance is Planet 82 UP. Passive house insulation performance achieved thanks to the low density polyamide 48 mm thermal break and isolation with PIR SFG (Saturated Fiber Glass).
    Cпецификация
    • Thermal insulation : 0,68 W/m2K Burglary resistence: RC3 Resistence to wind load: Class C5 Air permeability: Class 4 Watertightness: Class E1500
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPLANET-82
    • Тип продукцииCasement system
    • Группа продукцииALUMINUM
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-06-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1480
    • Ширина (мм)1230
    • Глубина (мм)91
    Связанные
    • Основной материалCast Aluminum
    • Вспомогательный материалПолиамид
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Casement Window