Опубликуйте свои продукты
Insulated ISO-pipes
Altech
Архив

Insulated ISO-pipes

This product is only available for the Swedish market. Altech insulated ISO-pipe. Twin pipe with flange for air conditioning. Indicated for quick installation. Working temperature from -40 oC to 120 oC. Very flexible and easy to bend. Copper pipe with PE insulation and closed cells. Dimensions: 1/4" - 5/8" Lengths: 3 - 7 meter
Cпецификация
  • This product is only available for the Swedish market.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаISO-ror_isolerade
  • Тип продукцииPipes
  • Группа продукцииInsulated
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-06-13
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМедь
  • Вспомогательный материалПолиэтилен
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Трубы
  • Классификация IFCСегмент трубопровода
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 17
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Copper Process Pipe and Tubing
  • Номер OmniClass23-27 39 00
  • Наименование OmniClassPiping
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

Похожие продукты

4.8 из 5 звезд 4.8 (20)
4.4 из 5 звезд 4.4 (8)
4.7 из 5 звезд 4.7 (21)
4.5 из 5 звезд 4.5 (42)