Опубликуйте свои продукты
STUDOR® Mini-Vent™
IPS Corporation

STUDOR® Mini-Vent™

4.3 из 5 звезд4.3(7 отзывы)
The unique design of the STUDOR® MINI-VENT® provides plumbing ventilation to prevent the loss of water seals in traps without the need for costly roof penetration and vent piping.
Can be used as an individual, branch, circuit or stack vent
Fits 1 1/2" and 2" pipe sizes
Will vent up to 160 DFUs on a branch
Will vent up to 24 DFUs on stack
Expands architectural design limits
Reduces the number of fire-stopping applications
Exclusive vermin protection system
Limited lifetime warranty for replacement of defective valves
Residential or Commercial Use
ANSI/ASSE 1051, ANSI/ASSE 1050, NSF 14, Warnock Hersey
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаaa-mini-vent
  • Тип продукцииGeneral Pipework and Ductwork Products
  • Группа продукцииStudor®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-03-14
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Трубы
  • Код Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 13 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
  • Номер OmniClass23-31 00 00
  • Наименование OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Код CSI UniFormat IID2090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Доступно в регионах:

Океания Северная Америка
Австралия
Канада
Новая Зеландия
Мексика
Пуэрто-Рико
Соединенные Штаты Америки