Опубликуйте свои продукты
Refrigeration pipes, insulated
Refrigeration pipes, insulated
    Altech
    Архив

    Refrigeration pipes, insulated

    This product is only available for the Swedish market. Altech Insulated refrigerant pipes with high quality. Available as single pipe and double pipe. At least 99.9% copper. Easy to work even at low temperatures. Soft UV-resistant insulation of polyethylene with closed microcells, can handle aggressive environments and ensure long life. Manufactured in Europe in accordance with EN 12735-1. Delivered in 20-meter coil with sealed ends.
    Cпецификация
    • This product is only available for the Swedish market.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKoldmedieror_isolerade
    • Тип продукцииPipes
    • Группа продукцииInsulated pipes
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-05-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалМедь
    • Вспомогательный материалПолиэтилен
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительГреция
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха