Опубликуйте свои продукты
Press fittings for A/C and refrigeration, Elbow 90 F/F, cu
Altech
Архив

Press fittings for A/C and refrigeration, Elbow 90 F/F, cu

This product is only available for the Swedish market. Altech Press fittings for air conditioning and refrigeration applications. Made of copper, UNS C12200 with a purity of at least 99.9 %. O-ring in HNBR. The fittings are pressed with MaxiPro Pressjaws together with press tools NOVIPro Compact, NOVIPro Compact TT, Romax Compact and Romax Compact TT. Pipe standard: The press fittings can be used for both hard, half hard and annealed copper pipes made according to standard EN 12735-1 or ASTM-B280. Maximum working pressure: 48 bar, 4 800 kPa, 800 psig Operating Temperature: -40 oC to 121 oC
Cпецификация
  • This product is only available for the Swedish market. Approvals and standards: UL 207 UL 109-7 Pull test UL 109-8 Vibration test UL 1963-79 Tests of gaskets and seals used in refrigerant systems ISO 5149-2, EN 378-2 EN 14276-2 Type burst proof test EN 16084 Tightness test ISO 14903, EN 16084 Tightness test ISO 14903, EN 16084 Temperature, pressure, cycling and vibration test SO 14903, EN 16084 Freeze/thaw test ASTM G85 Salt spray (fog) test
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKylpresskopplingar_Boj90_2M_cu
  • Тип продукцииPress Fittings
  • Группа продукцииAC and refrigeration
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-06-13
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМедь
  • Вспомогательный материалРезина
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing connectors
  • Код ССКПУ ООН40141720
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Номер OmniClass23-27 43 15
  • Наименование OmniClassPipe Expansion Joints
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING