Опубликуйте свои продукты
Basic Shower cabin 80
Basic Shower cabin 80
    Alterna

    Basic Shower cabin 80

    4.8 из 5 звезд4.8(6 отзывы)
    This product is only available for the Swedish market.
    Cпецификация
    • This product is only available for the Swedish market.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBasicduschkabin_80
    • Тип продукцииSanitet
    • Группа продукцииDuschkabiner
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-02-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2050
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)800
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)93
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Номер OmniClass23-31 17 17
    • Наименование OmniClassShower Enclosures

    Доступно в регионах:

    Европа
    Швеция