Опубликуйте свои продукты
PictoShowerwall straight corner80x90
PictoShowerwall straight corner80x90
PictoShowerwall straight corner80x90
PictoShowerwall straight corner80x90
PictoShowerwall straight corner80x90
PictoShowerwall straight corner80x90
PictoShowerwall straight corner80x90
    Alterna

    PictoShowerwall straight corner80x90

    This product is only available for the Swedish market.
    Cпецификация
    • This product is only available for the Swedish market.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPictoduschvaggar_raka_duschhorn_80x90
    • Тип продукцииSanitet
    • Группа продукцииDuschväggar
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2016-01-16
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительКитай
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Номер OmniClass23-31 17 17
    • Наименование OmniClassShower Enclosures

    Доступно в регионах:

    Европа
    Швеция