Опубликуйте свои продукты
Stella Downlight for mirror cabinet
Stella Downlight for mirror cabinet
    Alterna

    Stella Downlight for mirror cabinet

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Stella LED downlight is available in 3 different widths: 417, 567 and 867 mm. Universal for mirror cabinets and vanity units.

    Cпецификация
    • This product is only available for the Swedish market.

      IP44, 230 V, 4 000 K

      Measurements: W 417 x H 14 x D 16 mm

      2 W

      Measurements: W 567 x H 14 x D 16 mm

      2,75 W

      Measurements: W 867 x H 14 x D 16 mm

      4,25 W

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаStella_ledunderbelysning
    • Тип продукцииSanitet
    • Группа продукцииBadrumsmöbler
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-11
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 00 00
    • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

    Доступно в регионах:

    Европа