Опубликуйте свои продукты
EAE Lighting - TACO RAY
EAE Group

EAE Lighting - TACO RAY

TACO TRACK SPOT, a member of the track spot family; It appears in three different forms: MINI, MIDI and MAXI. In addition to adding a different touch to the ambient atmosphere where they are used thanks to their designs, they perfectly meet the lighting needs of architectural areas thanks to their high-performance LEDs. Capturing clear light output thanks to its deeply positioned light source, TACO TRACK SPOT does not create glare and provides homogeneous illumination.
Cпецификация
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical: Reflector

    Optical Angles: 15° / 30° / 45°

    IP Protection Class: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 20 W

    Source of Light: COB LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Mounting Type: Three-Phase Track

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtaco_ray
  • Тип продукцииEAE Lighting
  • Группа продукцииSurface / Pendant Mounted
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-11-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вТурция
  • Страна-производительТурция
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Европа Южная Америка Океания Северная Америка Африка