Опубликуйте свои продукты
Fixtures for WC and basin showcase
Fixtures for WC and basin showcase
Fixtures for WC and basin showcase
    Alterna

    Fixtures for WC and basin showcase

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Fixtures are available in the following variables: Alterna WC and bidet fixture for wall-hung WC with tank or bidet. Universal model suitable for WC with center bolt 230 and 180 mm. The fixture have different bolt-heights, which allows for multiple seat heights, depending on the WC that well be installed. Alterna Washbasin fixtures for bolt and bracket washbasin. Universal model that fits most standard washbasins on the market. Available as a fixed as well as adjustable model. C/c measures for wash basin: Bolt distance, c / c: 150/200/280/352 mm (150 mm must be supplemented with nuts, other bolt distances have prepared nuts in the plate) Console hole, c/c distance of fixture: 375/425/510 mm
    Cпецификация
    • This product is only available for the Swedish market.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWC_tvattstallsfixturer_sc2
    • Тип продукцииSanitet
    • Группа продукцииWC-fixturer
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2017-12-07
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504
    • Код CSI MasterFormat 201422 42 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks

    Доступно в регионах:

    Европа
    Швеция