Опубликуйте свои продукты
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
    Zurn

    Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain

    4.6 из 5 звезд4.6(25 отзывы)

    Mop Service Basin 24 x 24 x 10 [610 x 610 x 254] Molded high density composite basin, PVC drain body, stainless steel strainer and 3 [76] gasketed outlet connection. Certifications: Meets ANSI Z124.6, CSA listed, and IAPMO listed under file # 3561.

    Compliance:

    Massachusetts Approved, CSA, UPC, IPC, NPCC

    Features:

    • High-density composite, molded mop basin designed for commercial applications
    • Stainless steel dome strainer/lint basket, and PVC drain with adjustable caulking nut and gasket
    • 24" x 24" x 10" [610mm x 610mm x 254mm]
    • Meets ANSI Z124.6, CSA listed, and IAPMO listed under file #3561

    Keywords: commercial mop sink, zurn floor sink, mop basin, sink mop, commercial mop, stainless steel mop sink, Mop Hanger, mop sink drain, mop sink dimensions, mop sink sizes, mopsink, mop sink commercial, corner mop sink, mop sing, mop sink small, zurn z1996-24, zurn mop sink, 24x24 mop sink, mop sink hose, mop sink strainer, map sink, zurn z1996 24, zurn mop sink faucet, mob sink, janitors sink, mop basin faucet height, mop service basin, z1996-24, z1996 24, z1996 24, mop sink drain assembly, zurn z199 dc, mop sink gasket, mop sink plumbing diagram, drawing of mop, mop sink size, stainless steel mop sink 24x24

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаzurn-z1996-24
    • Тип продукцииLight Commercial Drainage
    • Группа продукцииMop Service Basin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2014-09-29
    • Номер версии2
    • Высота (дюймы)10
    • Ширина (дюймы)24
    • Глубина (дюймы)24
    Связанные
    • Основной материалComposite
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)50
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011550
    • Название ETIMWashbasin
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Описание Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 42 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Sinks
    • Номер OmniClass23-21 43 25 11
    • Наименование OmniClassMop Sinks