Опубликуйте свои продукты
Access Ergo wash basin
Access Ergo wash basin
Access Ergo wash basin
    Alterna

    Access Ergo wash basin

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Access Ergo washbasin is adapted for wheel chair usera. Loose washbasin with overflow, for bolt assembly. The washbasin is deep with a low profile which provides generous leg space. The bottom side is smooth to prevent discomfort. The top side is designed for easy cleaning.

    Cпецификация
    • This product is only available for the Swedish market.

      Measurements washbasin:

      605 (W) x 550 (D) x 170 (H) mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAccess_Ergo_handikappanpassat_tvattstall
    • Тип продукцииSanitet
    • Группа продукцииTvättställ
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2026-04-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)145
    • Ширина (мм)480
    • Глубина (мм)375
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалЛатунь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)9.57
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
    • Описание Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks