Опубликуйте свои продукты
Basic basin and basin package 525
Basic basin and basin package 525
Basic basin and basin package 525
Basic basin and basin package 525
Basic basin and basin package 525
Basic basin and basin package 525
Basic basin and basin package 525
    Alterna

    Basic basin and basin package 525

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Basic Washbasin, for bracket mounting, made in porcelain. Also available as a complete washbasin package with several different mixers to choose from, delivered complete with bottom valve, brackets, water trap, plumbing screw and plug.
    Cпецификация
    • This product is only available for the Swedish market.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBasictvattstall525
    • Тип продукцииSanitet
    • Группа продукцииTvättställspaket
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2016-01-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)145
    • Ширина (мм)525
    • Глубина (мм)405
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалЛатунь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)10.85
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
    • Описание Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks