Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
alterna/products/430d452b-dff8-40c9-8771-d3f235e83163
Главная страница
Категории
Сантехника
Раковины
Basins Piazza showcase
Unavailable in Соединенные Штаты
Alterna
Отслеживать
Basins Piazza showcase
This product is only available for the Swedish market. Alterna Piazza Washbasin in ceramic for bolt installation. Dimensions 500 x 500 mm. Bolts are included in the package.
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
This product is only available for the Swedish market.
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
Piazzatvattstall_sc2
Тип продукции
Sanitet
Группа продукции
Tvättställspaket
Тип
Демонстрация (модель)
Дата публикации
2017-12-07
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_7606545.pdf
Техническое описание
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_7606545.pdf
Связанные
Связанные
Основной материал
Керамика
Разработано в
Швеция
Страна-производитель
Турция
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Раковины
Классификация IFC
Предмет мебели
Название по ССКПУ ООН
Sinks
Код ССКПУ ООН
30181504
Код CSI MasterFormat 2014
22 42 16.16
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Commercial Sinks
Номер OmniClass
23-31 13 00
Наименование OmniClass
Sinks
Доступно в регионах:
Европа
Швеция
Похожие продукты
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Загрузить
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Загрузить
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
113
)
Загрузить
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.5
(
25
)
Загрузить
Zurn
5350 19" x 17" Wall Hung Lavatory
4.7
(
25
)
Загрузить
Sloan Valve
ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.1
(
9
)
Загрузить