Опубликуйте свои продукты
Picto basin and basin package 570
Picto basin and basin package 570
Picto basin and basin package 570
Picto basin and basin package 570
Picto basin and basin package 570
Picto basin and basin package 570
Picto basin and basin package 570
Picto basin and basin package 570
    Alterna

    Picto basin and basin package 570

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Picto Washbasin for bracket mounting, made in ceramics.

    The washbasin is also delivered as a complete washbasin package with pre-assembled mixer, valve, brackets/bolt, water trap, plumbing screw and plug. Choose from 10 mixer models.

    Cпецификация
    • This product is only available for the Swedish market.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPictotvattstall570
    • Тип продукцииSanitet
    • Группа продукцииTvättställspaket
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2022-11-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)145
    • Ширина (мм)480
    • Глубина (мм)375
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалЛатунь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)9.57
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
    • Описание Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks