Опубликуйте свои продукты
Hinged insulated system SMARTIA S67 URBAN
Hinged insulated system SMARTIA S67 URBAN
Hinged insulated system SMARTIA S67 URBAN
    Alumil
    Архив

    Hinged insulated system SMARTIA S67 URBAN

    4.8 из 5 звезд4.8(6 отзывы)

    SMARTIA S67 URBAN is a new hinged insulated system of unique aesthetics that ideally combines the industrial look along with top performances.

    Cпецификация
      • FRAME DEPTH: 105 mm
      • SASH DEPTH: 65 mm
      • SASH WEIGHT: up to 180 Kg
      • MINIMUM VISIBLE ALUMINIUM FACE HEIGHT: 85 mm
      • MINIMUM VISIBLE ALUMINIUM FACE WIDTH AT THE CENTRAL VERTICAL COLUMN (ADJOINING PROFILE): 135 mm
      • GLAZING TYPE: Double - Triple
      • MAXIMUM GLAZING THICKNESS: from 10 mm up to 44 mm
      • MECHANISM: Euro-groove
      • SEALING METHOD: Perimetrical at 3 levels with EPDM gaskets
      • MINIMUM THRESHOLD HEIGHT: 21 mm
      • TYPE OF THERMAL INSULATION: 30mm fiberglass Polyamides, PE Insulation Foam, ENERGY BAR
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаhinged-insulated-system-smartia-s67-urban
    • Тип продукцииSMARTIA
    • Группа продукцииHinged
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2022-07-04
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вГреция
    • Страна-производительГреция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Single Hung Windows
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНDoors and windows and glass
    • Код ССКПУ ООН3017
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows