The Essential Single Hung window mimics the classic, simple design of the Essential Double Hung, but with a fixed top sash that doesn’t open. Ideal for hard-to-reach areas where the top sash would be difficult to operate, the Essential Single Hung window is finished with strong, durable fiberglass to the exterior and interior, making it virtually maintenance-free. Streamlined options offer just the right level of customization.
Features: Available in sizes as large as 4 feet wide and 6 1/2 feet high; Durable and low-maintenance material to the interior and exterior; Low-profile, easy-to-operate locking mechanism; Insert replacement option is available to fit seamlessly into existing window openings; Unique wash mode on operable panels allows cleaning of both sides of glass from indoors.
Доступно в регионах:
| Северная Америка | Океания | Европа | Азия |
|---|---|---|---|
Ангилья | Австралия | Гибралтар | Израиль |
Антигуа и Барбуда | Турция | ||
Аруба | |||
Багамы | |||
Барбадос | |||
Белиз | |||
Бермуды | |||
Бонэйр | |||
Британские Виргинские острова | |||
Виргинские Острова | |||
Гаити | |||
Гваделупа | |||
Гватемала | |||
Гондурас | |||
Гренада | |||
Гренландия | |||
Доминика | |||
Доминиканская Республика | |||
Канада | |||
Коста-Рика | |||
Куба | |||
Кюрасао | |||
Мартиника | |||
Мексика | |||
Монтсеррат | |||
Никарагуа | |||
Острова Кайман | |||
Острова Теркс и Кайкос | |||
Панама | |||
Пуэрто-Рико | |||
Сальвадор | |||
Сен-Бартелеми | |||
Сен-Мартен | |||
Сен-Пьер и Микелон | |||
Сент-Винсент и Гренадины | |||
Сент-Китс и Невис | |||
Сент-Люсия | |||
Синт-Мартен | |||
Соединенные Штаты Америки | |||
Тринидад и Тобаго | |||
Ямайка |