Опубликуйте свои продукты
Sliding SMARTIA M14600
Sliding SMARTIA M14600
Sliding SMARTIA M14600
Sliding SMARTIA M14600
Sliding SMARTIA M14600
Sliding SMARTIA M14600
    Alumil
    Архив

    Sliding SMARTIA M14600

    Smartia M14600 is ALUMIL’s brand new sliding system with extremely elegant lines, incorporating all the expertise of ALUMIL Group. It meets the modern architectural trends and the requirements for especially high performances and is the ideal solution for areas with warmer climates.

    Cпецификация
      • Basic system depth 35 mm.
      • Minimum visible interlock width of only 2 3mm so as to maximize visibility and natural lighting.
      • Special interlocking profile with integrated handle for functionality and significant wind load resistance (optional).
      • Sash profiles available for 45ο and 90ο assembling.
      • Meeting stile width of just 62 mm.
      • Vast range of typologies compatible with various mechanisms.
      • Max glass thickness up to 25 mm and weight per sash up to 200 Kg.
      • Smooth and easy gliding thanks to inox rails.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsliding-Smartia-M14600
    • Тип продукцииSMARTIA
    • Группа продукцииSliding
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-05-14
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вГреция
    • Страна-производительГреция
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНGlass doors
    • Код ССКПУ ООН30171501
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
    • Описание Uniclass 2015Sliding door and partition sets
    • Код CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 13 19
    • Наименование OmniClassSliding Metal Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

    Похожие продукты