Опубликуйте свои продукты
Sliding SUPREME S700 Series
Sliding SUPREME S700 Series
Sliding SUPREME S700 Series
Sliding SUPREME S700 Series
Sliding SUPREME S700 Series
Sliding SUPREME S700 Series
Sliding SUPREME S700 Series
Sliding SUPREME S700 Series
Sliding SUPREME S700 Series
Sliding SUPREME S700 Series
    Alumil
    Архив

    Sliding SUPREME S700 Series

    The lift & slide system SUPREME S700 represents the new generation of ALUMIL’s high-end systems. It is an excellent solution for projects with demanding requirements, meeting the trend of “transparent” architecture through extensive glass surfaces, with high thermal insulation, safety and modern design. Its minimal design and its various innovative characteristics, make it the ideal option for projects requiring wide spans for enhanced daylight, outstanding performance and maximum ease of use.

    Cпецификация
      • SASH DEPTH: 70 mm
      • SASH WEIGHT: up to 600 Kg
      • MINIMUM VISIBLE ALUMINIUM FACE HEIGHT: 91 mm
      • MINIMUM VISIBLE ALUMINIUM FACE WIDTH AT THE CENTRAL VERTICAL COLUMN (INTERLOCKING PROFILE): 47 mm
      • GLAZING TYPE: Double - Triple
      • MAXIMUM GLAZING THICKNESS: from 22 to 50 mm
      • MECHANISM: Lift & slide mechanism
      • SEALING METHOD: Perimetrical with EPDM gaskets & tri-fin brushes
      • MINIMUM THRESHOLD HEIGHT: 24 mm
      • TYPE OF THERMAL INSULATION: Polyamides, ALUMIL Energy bar, Insulation foam, PVC
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSupreme_S700_Series
    • Тип продукцииSUPREME
    • Группа продукцииSliding
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2018-05-14
    • Номер версии2
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вГреция
    • Страна-производительГреция
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНGlass doors
    • Код ССКПУ ООН30171501
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
    • Описание Uniclass 2015Sliding door and partition sets
    • Код CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 13 19
    • Наименование OmniClassSliding Metal Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

    Похожие продукты

    4.3 из 5 звезд 4.3 (40)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (9)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (6)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (12)