Опубликуйте свои продукты
Ultimate Sliding Door 4 Panel
Ultimate Sliding Door 4 Panel
    Marvin

    Ultimate Sliding Door 4 Panel

    4.9 из 5 звезд4.9(12 отзывы)


    The Ultimate Sliding Narrow Profile door features slim 3" stiles and rails for more daylight and a contemporary aesthetic. Operating configurations up to 16’ wide make for a grand design element and can bring in a beautiful view or flood a room with light.

    AT A GLANCE

    • Extruded Aluminum Exterior | Wood Interior
    • Exterior Finish: 19 Color Options + Custom
    • Interior Finish: 6 Wood Options + Custom | 2 Paint Options + Prime | 6 Stain Options + Clear Coat
    • Available up to 16’ wide and 8’ high or 12’ wide and 10’ high

    Please see Marvin website for Revit exterior color files to get that exact match to our finishes!

    Cпецификация
      • Our low maintenance clad-wood products feature an extruded aluminum exterior finished in commercial-grade paint for superior resistance to fading and chalking
      • Robust, stainless steel rollers for premium performance and operating experience
      • Multi-point locking system ensures a tight seal and security from top to bottom
      • Choose from Harp, Vertical pull, and Exterior Flush pull or, for a more custom look, consider Gallery hardware
      • Optional top-hung screen glides smoothly
      • Performance Sill provides water management and easy installation
      • Square interior and exterior glazing profiles. Optional Ogee interior with simulated putty exterior glazing profiles
      • Pairs seamlessly with Ultimate Swinging door
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmarvin_usd_4p
    • Тип продукцииSignature
    • Группа продукцииUltimate Doors
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2024-02-28
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалExtruded Aluminum
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
    • Классификация IFCДверь
    • Код ETIMEC003534
    • Название ETIMExterior door (complete with frame)
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 32 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 23 13
    • Наименование OmniClassSliding All Glass Doors

    Доступно в регионах:

    Северная Америка Океания Европа Азия
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
    4.2 из 5 звезд 4.2 (36)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (37)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (14)