Опубликуйте свои продукты
MB-79N E Window 2-sash Tilt and Turn Sidehung
Aluprof

MB-79N E Window 2-sash Tilt and Turn Sidehung

The MB-79N is the latest product to join ALUPROF’s family of economic window and door systems. The successor to our highly popular MB-70 system, which has found wide use in the construction industry, it has been introduced with a view to meeting heightened thermal insulation requirements.
It is employed for a broad range of structures, including fixed, turn, tilt, and tilt-and-slide windows, exterior doors, both single and double, and shop window-type solutions with doors.

Three thermal construction variants:

  • the MB-79N E; the most economic, central gasket for windows,
  • the MB-79N ST; a two-component, central gasket for windows, designed to provide high thermal insulation,
  • the MB-79N SI; providing the best thermal insulation. The profiles are fitted with insulating inserts produced using expanded polystyrene (EPS) and a two-component, central gasket.


Cпецификация
  • Why MB-79N ?

    • a structure meeting the Technical Requirements taking effect from 2021 for windows and doors, at 0,9 W/(m2K) and 1,3 W/(m2K), respectively
    • thermal insulation for profiles; Uf value from 0.83 W/(m2K)
    • compatibility with ALUPROF’s MB-86 and MB-104 Passive systems, using the same accessories and gaskets
    • excellent kinematics, making it possible to build narrow, opening windows and doors
    • the most popular window/door hardware and furniture can be used, including the latest fitting from Winkhaus, the AluPilot, distributed on the Polish market solely by ALUPROF


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMB-79N_E_window_2-sash_tilt-and-turn-Sidehung
  • Тип продукцииWindows & Doors
  • Группа продукцииMB-79N E
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-01-29
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)79
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Tilt and Turn Windows
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступно в регионах:

Азия Европа Северная Америка Африка
Азербайджан
Австрия
Гаити
Кения
Грузия
Беларусь
Канада
Иран
Бельгия
Соединенные Штаты Америки
Катар
Босния и Герцеговина
Кувейт
Великобритания
Объединенные Арабские Эмираты
Венгрия
Саудовская Аравия
Германия
Турция
Дания
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Латвия
Литва
Молдова
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сербия
Словакия
Словения
Украина
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Швейцария
Швеция
Эстония