Опубликуйте свои продукты
MB-86US SI Window 2-sash Tilt&Turn - Fixed with invisible window sash
Aluprof

MB-86US SI Window 2-sash Tilt&Turn - Fixed with invisible window sash

Система MB-86US служит для изготовления различных типов окон, балконных дверей, тамбуров, витрин и пространственных конструкций, которым свойственна очень хорошая термическая и акустическая изоляция, а также высокая водо- и воздухонепроницаемость. Характерным отличием конструкции является ее внешний вид: профиль створки скрыт за профилем коробки, а поверхности стекол, монтируемых в открываемых и глухих створках, находятся в одной плоскости. Благодаря этому, открываемые и глухие створки снаружи выглядят одинаково. 

Глубина фасонных частей окна составляет: 77 мм (коробка), 80,8 мм (створка). Ширина рам окон снаружи небольшая, за счет чего площадь остекления и количество света, попадающего извне, максимально увеличены, а конструкция создает впечатление легкости и изящности. Толщина возможных для применения стекол находится в пределах от 7 до 52 мм (в коробке окна), и от 15 до 60 мм (а в створке окна). Такой широкий диапазон размеров остекления позволяет монтировать все существующие на рынке типы двух- и трехкамрных стеклопакетов, акустических или противовзломных стекол. 

Что касается технических свойств, система MB-86US отвечает всем требованиям в области энергосбережения и защиты окружающей среды. Подобно, как в базовой системе MB-86, в зависимости от термоизоляционных требований, существует три варианта изготовления конструкции: MB-86US ST, MB-86US SI и MB-86US AERO с применением современных изоляционных прокладок из аэрогеля. 

Система предоставляет широкие конструкционные возможности: максимальные габариты оконных створок превышают значения, считающиеся стандартными для такого типа конструкций. Hs макс.=2,5 м, Ls макс.=1,6 м. Максимальный вес створки – 150 кг.

Cпецификация
  • Технические параметры:

    • Воздухопроницаемость: класс 4, PN-EN 12207:2001
    • Водонепроницаемость: класс E1350, PN-EN 12208:2001
    • Ветроупорность: до класса C5/B5, PN-EN 12210:2001
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMB-86US_SI_two_sash_tilt_and_turn_fixed_window
  • Тип продукцииWindows & Doors
  • Группа продукцииMB-86US windows
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-07-24
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)80.8
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Tilt and Turn Windows
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступно в регионах:

Азия Европа Северная Америка Африка
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
4.8 из 5 звезд 4.8 (47)
4.8 из 5 звезд 4.8 (37)
4.8 из 5 звезд 4.8 (34)
4.7 из 5 звезд 4.7 (6)
4.8 из 5 звезд 4.8 (16)