Опубликуйте свои продукты
Comfort Designs SST6232TR .75 1P MAS - 60 x 30 Solid Surface Code Compliant One Piece Roll in Shower with Integral Trench Drain
American Bath Group

Comfort Designs SST6232TR .75 1P MAS - 60 x 30 Solid Surface Code Compliant One Piece Roll in Shower with Integral Trench Drain

  • Removable Grate
  • 3/4" Profile Height
  • Solid Surface Finish
  • GripSure Textured Floor
  • Designed For On-Slab Installation
  • Not Included: 2" Brass Lock-On Compression Style Drain

Связаться с American Bath Group

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsst6232tr-1p-mas_one-piece-roll-in-shower
  • Тип продукцииComfort Designs
  • Группа продукцииCommercial - Shower Products
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-09
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалТвердая поверхность
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEG017640
  • Название ETIMSanitary showers
  • Название по ССКПУ ООНBathtub or shower enclosures
  • Код ССКПУ ООН30181507
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 17
  • Наименование OmniClassShower Enclosures
  • Код CSI UniFormat IIC10
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION