Опубликуйте свои продукты
Comfort Designs XSA4136SH ANSI B - 36 x 36 Code Compliant Cast Acrylic Transfer Shower with Dome Top and Four Inch Threshold
American Bath Group

Comfort Designs XSA4136SH ANSI B - 36 x 36 Code Compliant Cast Acrylic Transfer Shower with Dome Top and Four Inch Threshold

  • 4" Profile Height
  • Cast Acrylic Finish
  • GripSure Textured Floor

Связаться с American Bath Group

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаxsa4136sh-ansi-b_transfer-shower
  • Тип продукцииComfort Designs
  • Группа продукцииCommercial - Shower Products
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2021-05-12
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАкрил
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEG017640
  • Название ETIMSanitary showers
  • Название по ССКПУ ООНBathtub or shower enclosures
  • Код ССКПУ ООН30181507
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 17
  • Наименование OmniClassShower Enclosures
  • Код CSI UniFormat IIC10
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки