Опубликуйте свои продукты
Stainless Steel Double Check Detector Assemblies - 3000SS
Ames Fire & Waterworks

Stainless Steel Double Check Detector Assemblies - 3000SS

4.3 из 5 звезд4.3(10 отзывы)
Series 3000SS Double Check Detector Assemblies prevent the backflow of fire protection system substances from being pumped or siphoned into the potable water supply. It consists of a compact construction and short lay length, ideal for retrofit installations. It features a lightweight stainless steel body, thermoplastic and stainless steel check valves, and low head loss. Series 3000SS can be installed in the horizontal or vertical "flow-up" positions. It is designed for installation on applications identified by local authorities as non-health hazard, such as on fire protection systems. Maximum Working Pressure: 175psi (12.06 bar).
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3000ss
  • Тип продукцииPlumbing & Flow Control Solutions
  • Группа продукцииBackflow Prevention
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-06-12
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Описание Uniclass 2015Check valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 65
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
  • Номер OmniClass23-27 31 19
  • Наименование OmniClassCheck Valves
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки