Опубликуйте свои продукты
Ball Valve - BV
Ames Fire & Waterworks

Ball Valve - BV

4.9 из 5 звезд4.9(7 отзывы)

BV Series Ball Valves are used in pilot lines to provide a positive shutoff in any override or maintenance situation for simple trouble shooting. This 2-piece, full port valve features: bottom loaded stems, PTFE seats and packing.

Cпецификация
  • Features

    • Used in pilot lines to provide a positive shutoff
    • Size: 1/4 in. – 1 in. NPT
    • Two-piece, full port valve features bottom loaded stems, PTFE seats and packing
    • For any override or maintenance situation for simple troubleshooting
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBV
  • Тип продукцииPlumbing & Flow Control Solutions
  • Группа продукцииAutomatic Control Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-18
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Описание Uniclass 2015Check valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 65.23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Swing Check Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 19
  • Наименование OmniClassCheck Valves
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки