Опубликуйте свои продукты
Valve and Meter Support Stand - ARK-EZ-STD
Ames Fire & Waterworks

Valve and Meter Support Stand - ARK-EZ-STD

Series ARK-EZ-STD Valve and Meter Support Stand allows for quick and easy valve installation and field adjustable height. The support stand is made of durable all-welded construction and incorporates a corrosion-resistant coating.

Cпецификация
  • Features

    • Sold in pairs
    • Stands easily adapt to fit varying heights
    • Steel bars have corrosion-resistant coating
    • Yoke and mounting plate are epoxy-coated cast iron
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаark-ez-std
  • Тип продукцииPlumbing & Flow Control Solutions
  • Группа продукцииBackflow Prevention
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-18
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалBronze
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Описание Uniclass 2015Check valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 65
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
  • Номер OmniClass23-27 31 19
  • Наименование OmniClassCheck Valves
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings