Опубликуйте свои продукты
Lead Free* Stainless Steel Reduced Pressure Detector Assemblies - LFC500, LFC500N, LFC500Z
Ames Fire & Waterworks

Lead Free* Stainless Steel Reduced Pressure Detector Assemblies - LFC500, LFC500N, LFC500Z

Series LFC500, LFC500N, LFC500Z Reduced Pressure Detector Assemblies prevent the reverse flow of fire protection system substances from being pumped or siphoned into the potable water supply. The LFC500 incorporates a meter to detect ground leaks and unauthorized illegal taps, greatly reducing annual water expenses. It consists of a compact, stainless steel body with stainless steel internal parts, two check valves, a pressure-differential relief valve, shutoff valves, torsion spring checks and relief valve, and bronze, nickel-plated test cocks. Series LFC500, LFC500N, LFC500Z is 70% lighter than traditional designs and is ideal for health hazard cross-connections, such as on fire sprinkler systems. Check with local water authorities for installation requirements. Maximum Working Pressure: 175psi (12.06 bar).
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlfc500
  • Тип продукцииPlumbing & Flow Control Solutions
  • Группа продукцииBackflow Prevention
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-06-12
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_62
  • Описание Uniclass 2015Plastics isolating valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 67
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings