Опубликуйте свои продукты
Heritage Patio Door
Heritage Patio Door
Heritage Patio Door
Heritage Patio Door
    AMSCO Windows & Doors

    Heritage Patio Door

    3.8 из 5 звезд3.8(5 отзывы)

    With the Heritage Patio Door, AMSCO Windows has engineered style and design into a functional vinyl window. With deep beveled edges, sturdy frames and a variety of styles, it’s the architectural, aesthetically pleasing details you crave, all in low-maintenance vinyl. Available in six co-extruded colors: White, Taupe, Bronze, and Black. Paint options available to match your style.

    The Heritage Patio Door is available in a variety of frame styles:

    • Nail Fin: 3 ¼ inch frame with an integral 1-3/8 inch nail fin setback.
    • Retrofit-Flush Fin: Integral 1-1/2 inch dual wall retrofit flush fin is located on the exterior of the frame.
    • Continuous Frame Option: The continuous frame, or T-Bar, option allows you to join more than one window in a single frame thereby increasing structural integrity.

    Available in:

    • 2 panel (OX or XO) doors.
    • 3 panel (OXO, XXO or OXX) doors.
    • 4 panel (OXXO) doors
    • Up to 16 feet wide and 8 feet tall configurations.
    • Available in 10 feet wide 2 panel configurations.
    •  Standard nail fin or optional retrofit flush fin.
    • J Channel and Stucco Key option available.
    • 2 point lock
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаartisan-contemporary-patio-door
    • Тип продукцииDoors
    • Группа продукцииArtisan Series Doors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-07
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалВинил
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
    • Описание Uniclass 2015Sliding door and partition sets
    • Код CSI MasterFormat 201408 32 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 23 13
    • Наименование OmniClassSliding All Glass Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    4.3 из 5 звезд 4.3 (40)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (9)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (12)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (30)