Опубликуйте свои продукты
Hampton Series - Casement Picture Window
Hampton Series - Casement Picture Window
Hampton Series - Casement Picture Window
Hampton Series - Casement Picture Window
Hampton Series - Casement Picture Window
Hampton Series - Casement Picture Window
    AMSCO Windows & Doors

    Hampton Series - Casement Picture Window

    With the Hampton Series, AMSCO Windows has engineered style and design into a functional vinyl window. With beveled edges, sturdy frames and a variety of styles, it’s the architectural, aesthetically pleasing details you crave, all in low-maintenance vinyl. Available in four co-extruded colors: White, Taupe, Bronze/White and Black/White. Paint options available to match your style.

    The Hampton Series is available in a variety of frame styles:

    • Nail Fin: 3 1/2 inch frame with an integral 1-3/8 inch nail fin setback.
    • Retrofit-Flush Fin: Integral 1-1/2 inch dual wall retrofit flush fin is located on the exterior of the frame.
    • Continuous Frame Option: The continuous frame, or T-Bar, option allows you to join more than one window in a single frame thereby increasing structural integrity.

    Hampton Series Casement Window:

    • Centered sash for ease of cleaning
    • Unison Lock with concealed hardware
    • Standard folding handle 
    • Standard color matched or optional plated hardware
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаhampton-ca-picture
    • Тип продукцииWindows
    • Группа продукцииHampton Series
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-06-17
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалВинил
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Casement Window
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки