Опубликуйте свои продукты
Serenity Series - Picture Window
Serenity Series - Picture Window
Serenity Series - Picture Window
Serenity Series - Picture Window
Serenity Series - Picture Window
    AMSCO Windows & Doors

    Serenity Series - Picture Window

    Serenity Series line of sound control windows. Energy efficiency, security and sound control features are inherent in the Serenity Series design. With a wide frame and triple-glazing design, Serenity Series has been awarded the ENERGY STAR. Serenity Series windows are available in white, almond, and taupe.

    Features and Benefits:

    • STC ratings from 40 to 47
    • Styles include casement, awning, slider, single hung, and picture window
    • Wide, 5-5/8 inch frame width contains multiple chambers for increased thermal efficiency and structural integrity
    • ENERFY STAR qualified
    • Positive action locks ensure the window is locked when the sash is fully engaged
    • Interlocking meeting rail with aluminum reinforcement includes deep pile, fin seal weather stripping for increased protection against air and water infiltration
    • High quality, tandem nylon rollers are engineered for smooth operation on the horizontal slider window
    • Equal lite on the single hung and horizontal slider creates appealing sight lines
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаserenity-picture
    • Тип продукцииWindows
    • Группа продукцииSerenity Series
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-07
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалВинил
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Single Hung Windows
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки