Опубликуйте свои продукты
Hampton Series - Horizontal Double Vent XOX Windows
Hampton Series - Horizontal Double Vent XOX Windows
Hampton Series - Horizontal Double Vent XOX Windows
Hampton Series - Horizontal Double Vent XOX Windows
    AMSCO Windows & Doors

    Hampton Series - Horizontal Double Vent XOX Windows

    With the Artisan Series, AMSCO Windows has engineered style and design into a functional vinyl window. With deep beveled edges, sturdy frames and a variety of styles, it’s the architectural, aesthetically pleasing details you crave, all in low-maintenance vinyl. Available in six co-extruded colors: White, Almond, Taupe, Autumn Red, Bronze, and Silver. Paint options available to match your style.

    The Artisan Series is available in a variety of frame styles:

    • Nail Fin: 3 ¼ inch frame with an integral 1-3/8 inch nail fin setback.
    • Retrofit-Flush Fin: Integral 1-1/2 inch dual wall retrofit flush fin is located on the exterior of the frame.
    • Continuous Frame Option: The continuous frame, or T-Bar, option allows you to join more than one window in a single frame thereby increasing structural integrity.

    Artisan Series Horizontal Slider Windows:

    • Heavy-duty nylon rollers with a stainless steel axle.
    • Integral finger pulls on vent.
    • Available with an integral nail fin or retrofit flush fin.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаhampton-horizontal-double-vent-xox
    • Тип продукцииWindows
    • Группа продукцииHampton Series
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-06-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалВинил
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Открываются сдвиганием
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки