Опубликуйте свои продукты
Amtrak Solar 14-Inch Galvanized Solar Fan
Amtrak Solar 14-Inch Galvanized Solar Fan
Amtrak Solar 14-Inch Galvanized Solar Fan
Amtrak Solar 14-Inch Galvanized Solar Fan
    Amtrak Solar

    Amtrak Solar 14-Inch Galvanized Solar Fan

    This solar fan is 12-volt 80-watt DC motor which is configured to work with solar panel ranging from 10 watts to 80 watt Fan. The fan turns on as soon as the sunlight hits the solar panel. It keeps the house cool and ventilated with fresh air circulation all day. The dimension of the fan is 14" x 14" x 4”. The fan blade is 10 inches high efficiency and designed to produces maximum air flow. There are 4 -1" metal tabs on the fan for mounting.

    The fan is designed to be installed in an opening such as a gable vent where it can be hooked up to a solar panel. Made in USA.

    As Featured on Amazon.com

    #AmtrakSolar #SolarPanel #SolarAtticFan

    Cпецификация
    • Technical Details

      Part Number: SF711
      Item Weight: 4.65 pounds
      Product Dimensions: 14 x 14 x 3 inches
      Item model number: SF711
      Material: Galvanized Metal
      Shape: Round
      Voltage: 12 volts
      Wattage: 80 watts
      Blade Length: 10 inches

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAmtrak-Solar-14-Inch-Galvanized-Solar-Fan
    • Тип продукцииSolar
    • Группа продукцииAttic Fan
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-03-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
    • Название по ССКПУ ООНFans
    • Код ССКПУ ООН40101604
    • Код CSI MasterFormat 201423 34 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014HVAC Fans
    • Номер OmniClass23-33 31 19
    • Наименование OmniClassFans