Опубликуйте свои продукты
400 Series Gliding Windows
Andersen Windows

400 Series Gliding Windows

4.0 из 5 звезд4.0(6 отзывы)
400 Series gliding windows have a single sash that glides horizontally to allow for full top to bottom ventilation. Because the sash do not open outward, they are an excellent choice for rooms that face walkways, porches or decks. Made of wood protected by a vinyl exterior, it's our best-selling gliding window.

400 Series® rigid vinyl clad wood window and patio door products are made to exact specifications. They are available in seven standard exterior colors, in various shapes and sizes to create dramatic window and patio door combinations.

Due to ongoing product changes, updated test results, or new industry standards, this data may change over time.
Actual performance may vary based on variations in manufacturing, shipping, installation, environmental conditions and conditions of use.
Material categories are Autodesk® Seek approved and may not be equivalent to the categories used by your Andersen supplier.
Visit AndersenWindows.com for more information.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаandersen-windows-1011
  • Тип продукцииHorizontal Sliding Windows
  • Группа продукции400 Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-05-19
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Открываются сдвиганием
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки