Опубликуйте свои продукты
A-Series Specialty Windows
Andersen Windows

A-Series Specialty Windows

A-Series specialty windows are designed to be used alone to maximize a view or combined to create large combinations. Made of wood protected by fiberglass, these are our best-performing specialty windows.

Due to ongoing product changes, updated test results, or new industry standards, this data may change over time.
Actual performance may vary based on variations in manufacturing, shipping, installation, environmental conditions and conditions of use.
Material categories are Autodesk® Seek approved and may not be equivalent to the categories used by your Andersen supplier.
Visit AndersenWindows.com for more information.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаandersen-windows-1015
  • Тип продукцииFixed Windows
  • Группа продукцииA-Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-05-19
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Фиксированные рамы
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows