Опубликуйте свои продукты
RMME BI DEBIT
RMME BI DEBIT
RMME BI DEBIT
RMME BI DEBIT
RMME BI DEBIT
    ANJOS Ventilation

    RMME BI DEBIT

    The RM-ME dual-actuator self-regulating motorized damper for offices is used to modulate ventilation in full or trickle mode as determined by a valve operated by an electric motor. In the closed position (power off), a solid-plate damper fitted with a Ø80mm or Ø100mm regulator controls the trickle flowrate. In the open position (power on), a flow regulator upstream of the damper controls the nominal flow rate. The flow regulators provide a predetermined airflow in a pressure range of 50–250Pa for the minimum flow and 60–250Pa for the maximum flow.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаANJ010015
    • Тип продукцииAirflow Circuit Components
    • Группа продукцииMotorised Dampers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-03-01
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
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
    3.4 из 5 звезд 3.4 (13)
    3.5 из 5 звезд 3.5 (8)
    3.5 из 5 звезд 3.5 (6)