Опубликуйте свои продукты
EM 2 A
EM 2 A
EM 2 A
    ANJOS Ventilation

    EM 2 A

    L’entrée d’air autoréglable acoustique EM 2 A, posée côté intérieur en traversée de mur, est réalisée en polystyrène blanc. Installation dans les pièces principales (séjours et chambres) pour l’amenée d’air neuf des systèmes simple flux en ventilation mécanique.

    Disponible en débit 22, 30 ou 45 m³/h.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEM-2-A
    • Тип продукцииAir Inlet
    • Группа продукцииSelf-regulating Acoustic
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-10-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)187
    • Ширина (мм)220
    • Глубина (мм)54
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
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
    3.8 из 5 звезд 3.8 (9)