Опубликуйте свои продукты
ALIZE HYGRO VISION SALLE DE BAIN  WC
ANJOS Ventilation

ALIZE HYGRO VISION SALLE DE BAIN WC

ALIZÉ HYGRO, TEMPO and VISION humidity-sensitive or timed extract vents fall within the scope of Technical Opinion for humidity controlled ventilation systems ALIZÉ.
They adjust extraction air flow rates in wet rooms (kitchens, bathrooms, toilets) according to the relative humidity and feature boost timers for additional extraction.

Cпецификация
  • The extraction vent ALIZÉ HYGRO VISION (HV) (Bathroom+Toilet version) ensures a variable airflow depending on the relative humidity of the room and a features a timed airflow boost (30 minutes) whose triggering is activated by presence detection lens of the extraction vent.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаANJ010040
  • Тип продукцииExtract vents
  • Группа продукцииHumidity Controlled
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-03-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
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
3.8 из 5 звезд 3.8 (9)