Опубликуйте свои продукты
CARA
CARA
CARA
    ANJOS Ventilation

    CARA

    3.6 из 5 звезд3.6(8 отзывы)
    The CARA roof cowl is used on air intakes or discharges in installations using forced ventilation, notably controlled single and dual flowrate systems or domestic kitchen hoods. It can be used with practically every type of tile or slate roof covering, providing excellent weather-tightness. The cowl and the connecting duct are made from plastic
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаANJ010017
    • Тип продукцииAir Intakes & Outlets
    • Группа продукцииPlastic Roof Vents
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-03-01
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
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
    4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
    3.5 из 5 звезд 3.5 (8)
    3.5 из 5 звезд 3.5 (6)